Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Staubfilter
Anschluss | Ø75mm |
Bauform | Piclongehäuse |
Nenndurchfluss | 720 m³/h |
Filterfeinheit | 3 µm |
Zusatzausstattung | Schlauchschelle SSD |
Attribut | Wert |
---|---|
B1 | 369 mm |
B2 | 214 mm |
d | 8,50 mm |
D | 264 mm |
D1 | 288 mm |
D2 | 75 mm |
D3 | 75 mm |
H | 335 mm |
L | 445 mm |
L1 | 829 mm |
L2 | 384 mm |
X1 | 280 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Anschluss | Ø75mm |
Nenndurchfluss | 720 m³/h |
Nenndurchfluss | 12000 l/min |
Max. Vakuum | -500 mbar |
Filterfeinheit | 3 µm |
Gewicht | 4 kg |
Produktfamilie | VF |
Bestellhinweise: STF 75 P 12.0 SSD
Der Vakuum-Filter VF / STF / STF-D wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Ersatzfilterpatrone
Verfügbares Zubehör: Befestigungswinkel