• Anschlussfertiges Handling-Set für Leichtbauroboter und Cobots basierend auf einem pneumatischen Vakuum-Erzeuger
  • Enthält neben dem Vakuum-Erzeuger auch Flansch und Greifer
  • Pick & Place-Anwendungen
  • Einsatz in Primär- und Sekundärverpackungsprozessen
  • Zuführung von Produkten in Toploading-Maschinen, Karton- und Trayaufrichtern
  • Anwendung in flexiblen Verpackungsmaschinen mit häufigen Formatwechseln
Produkt-Highlights
  • Set beinhaltet alle Komponenten zum schnellen Aufbau eines anschlussfertigen Greifers
  • Flexibel austauschbarer Greifer ermöglicht unterschiedlichste Anwendungen
  • Kleine und leichte Schläuche für die Druckluftversorgung durch Vakuum-Erzeugung direkt am Greifer
  • Leistungsfähige, aber energieeffiziente Vakuum-Erzeugung
  • Schnelle und einfache Reinigung dank einteiligem Düsenstock
Handling-Sets VEE
  • Flansch-Adapterplatte (1) zur mechanischen Anbindung an den Leichtbauroboter bzw. Cobot
  • Vakuum-Erzeuger (2) mit integriertem Flanschmodul zur Greiferanbindung
  • VEE-Endeffektor (3) mit einem wechselbaren Sauggreifer
  • Verbindungsknoten aus Verbinder oben und Verbinder unten mit verschiedenen Anschlüssen
  • Vakuum-Sauggreifer (frei wählbar aus dem Schmalz Programm)
  • Verbindungsrohre und Stopfen zum Greiferaufbau und Segmentierung in verschiedene Vakuum-Zonen
  • Vakuum-Erzeuger inklusive Flansch und Greifer
  • Flexibler Austausch des Greifers möglich
  • Geeignet für den Betrieb mit Leichtbaurobotern und Cobots
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach