Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungskugelventil
Länge L | 1.036 mm |
Breite B | 130 mm |
Anordnung | 3R18 |
Materialtyp | Schaum Offen Höhe 2x10 mm |
Zusatzfunktion Flächengreifer | Filter |
Bauform Fittings | Gerade |
Außendurchmesser D | 60 mm |
Gewicht | 4,3 kg |
Produktfamilie | FMP |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 60 mm |
H | 70 mm |
H1 | 116 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 46 mm |
L | 1036 mm |
L2 | 996 mm |
L3 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Ventiltyp | SVK |
Attribut | Wert |
---|---|
Anordnung | 3R18 |
Materialtyp | Schaum Offen Höhe 2x10 mm |
Anzahl Saugzellen | 165 |
Saugkraft bei -250 mbar | 1370 N |
Zusatzfunktion Flächengreifer | Filter |
Zusatzfunktion Flächengreifer | Filter |
Gewicht | 4,30 kg |
Dichtelement | Dichtschaum |
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,25 bar | 750 l/min |
Produktfamilie | FMP |
Bestellhinweise: FMP-SVK 1036 3R18 O10O10 F G60
Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)