Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungskugelventil
Länge L | 442 mm |
Breite B | 130 mm |
Anordnung | 5R18 |
Materialtyp | Schaum N+SU, Höhe 10mm |
Bauform Fittings | Gerade |
Außendurchmesser D | 32 mm |
Gewicht | 2,5 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 32 mm |
H | 60 mm |
H1 | 101 mm |
H2 | 10 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 41 mm |
L | 442 mm |
L2 | 402 mm |
L3 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Ventiltyp | SVK |
Attribut | Wert |
---|---|
Anordnung | 5R18 |
Materialtyp | Schaum N+SU, Höhe 10mm |
Gewicht | 2,50 kg |
Dichtelement | Dichtschaum |
Produktfamilie | FMP |
Produktempfehlungen, Zubehör und Ersatzteile
Bestellhinweise: FMP-SVK 442 5R18 N10SU G32
Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)