Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungskugelventil

Länge L838 mm
Breite B130 mm
Anordnung5R18
MaterialtypSchaum N+SU, Höhe 10mm
Bauform FittingsGerade
Außendurchmesser D60 mm
Gewicht4,1 kg

Vakuum-Flächengreifsystem mit Schaum SU

Vakuum-Flächengreifsystem mit Schaum SU für die Handhabung von Glas-Oberflächen mit sehr empfindlichen Beschichtungen. Die Spezialgewebeschicht auf der Saugfläche verhindert Kratzer und Kontamination auf der Werkstückoberfläche.

FMP-SVK 838 5R18 N10SU G60
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 60 mm
H 60 mm
H1 101 mm
H2 10 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 41 mm
L 838 mm
L2 798 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Ventiltyp SVK
Attribut Wert
Anordnung 5R18
Materialtyp Schaum N+SU, Höhe 10mm
Gewicht 4,10 kg
Dichtelement Dichtschaum
Produktfamilie FMP

Dokumente

Sprache wählen

Bestellhinweise: FMP-SVK 838 5R18 N10SU G60

  • Integrierte Steuerventile bei FMP-S (optional)
  • Steuerung von Vakuum ein / aus (24V DC, normally open) und Abblasen ein / aus (24V DC, normally closed), sowie Schlauchspeichervorspannung und Gebläsebelüftungsfunktion bei Version FMP-S
  • In den Enddeckel integriert
  • Elektrischer Anschluss mittels M12-Stecker (4-polig)

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)