Auslaufartikel
  • Robustes Greifsystem mit anschlussstutzen für elektrische Vakuum-Erzeuger zur kraftvollen Handhabung von Schnittholz, Hobel- und Leimware, Plattenware, Paletten, Kistenelementen
  • Handhabung von natürlich gewachsenem Material mit Astlöchern, Rissen und stark verwundenen, rauen Oberflächen
  • Ideal für die rauen Einsatzbedingungen in Sägewerken, Holz- und Möbelbaubetrieben geeignet
  • Als Doppelgreifer auch zum lagenweisen Entstapeln und Umsetzen von Werkstücken einsetzbar
  • Durch das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen optimal für den Betrieb an Industrierobotern und Portalen
Vakuum-Flächengreifsysteme FMHD

Die Produktfamilie Flächengreifsysteme SBX-C ohne Ejektor läuft aus und ist noch verfügbar bis 30.06.2021

Ab diesem Zeitpunkt können Artikel dieser Produktfamilie nicht mehr bestellt werden.
Alternativfamilie (siehe Bild): Vakuum-Flächengreifsysteme FMHD

Produkt-Highlights
  • Anschlussstutzen für elektrische Vakuum-Erzeuger ermöglicht hohe Volumenströme und Unterdruck bis -0,8 bar bei geringen Betriebskosten
  • Automatisches Abschalten nicht belegter Saugzellen sichert den Systemdruck auch bei Teilbelegung
  • Hohe Lebensdauer und geringer Wartungsaufwand durch einfaches Tauschen des verschleißfesten Dichtschaums
  • Kompakte Ventileinheit wartungsfreundlich, da einfach herausnehmbar
Flächengreifsysteme SBX-C ohne Ejektor
  • Aluminium-Grundprofil (1) mit integriertem Vakuum-Speicher
  • Kompakte Ventileinheit (2) mit Steuerventilen, Vakuum-Manometer sowie elektrischen und pneumatischen Anschlüssen; Ventileinheit ist herausnehmbar
  • Dichtschaum (3) ist schnell aufstehend und verschleißfest durch Sandwich-Bauweise, mit Schnellwechsel-Klebefolie
  • Enddeckel (4)
  • Anschlussstutzen (5) für externe Vakuum-Erzeugung
  • Anschluss für externe Vakuum-Erzeugung
  • Dichtelement: Dichtschaum

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach