Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Befestigungswinkel
Breite B | 21 mm |
Höhe H | 22 mm |
Länge L | 39 mm |
Wandstärke s | 1,5 mm |
Verwendung Konstruktion | Vakuum-/Druckschalter |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 21 mm |
d1 | 3,20 mm |
d2 | 3,20 mm |
H | 22 mm |
H1 | 30 mm |
H2 | 5,50 mm |
L | 39 mm |
L1 | 44 mm |
L2 | 7,25 mm |
L3 | 15 mm |
s | 1,50 mm |
X1 | 22 mm |
X2 | 12,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Messbereich | bar |
Bestellhinweise: BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M8