Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Haltersystem
Attribut | Wert |
---|---|
B | 26 mm |
d | 5,50 mm |
D | 19 mm |
H | 9,90 mm |
H1 | 37,80 mm |
H2 | 6 mm |
H3 | 27,90 mm |
H4 | 26,80 mm |
L | 69 mm |
X1 | 58 mm |
Y1 | 15 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 50/70 |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Gewicht | 62,10 g |
Bestellhinweise: HTS-A2 SGM 50/70 OP