HTS-A3 D SGM 50/70 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00583

Haltersystem

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
Verwendung KonstruktionMagnetgreifer
Baugröße50/70
BauformDoppelblock
HTS-A3 D SGM 50/70 OP
Attribut Wert
B 92 mm
B2 7 mm
B3 3,50 mm
d 5,50 mm
D 28,50 mm
H 9,40 mm
H1 48,30 mm
H2 5,50 mm
H3 27,10 mm
H4 35 mm
L 69 mm
X1 58 mm
Y1 33,50 mm
Y2 59 mm
Attribut Wert
Baugröße 50/70
Normteilewerkstoff Aluminium
Gewicht 154,60 g

Bestellhinweise: HTS-A3 D SGM 50/70 OP