HTS-A2 D SGM 30/40 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00586

Haltersystem

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
Verwendung KonstruktionMagnetgreifer
Baugröße30/40
BauformDoppelblock
HTS-A2 D SGM 30/40 OP
Attribut Wert
B 59 mm
B2 7,20 mm
d 4,50 mm
D 19 mm
H 9,90 mm
H1 37,80 mm
H2 5,50 mm
H3 27,90 mm
H4 26,80 mm
L 59 mm
X1 46 mm
Y1 21,20 mm
Attribut Wert
Baugröße 30/40
Normteilewerkstoff Aluminium
Gewicht 79,10 g

Bestellhinweise: HTS-A2 D SGM 30/40 OP