Lebensmittelechter Sauggreifer (rund) für trockene Lebensmittel

Neu
Baugröße30
SaugerwerkstoffSilikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Höhe H36,3 mm
SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B
Attribut Wert
B 25 mm
d 12,50 mm
Dmax(S) 32,50 mm
Ds 29,50 mm
H 36,30 mm
Z (Hub) 5,50 mm
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Silikon SI metalldetektierbar
Für diesen Artikel sind online keine CAD Daten zum Download verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

Bestellhinweise: SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B

Der Strömungsgreifer SFG ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:

Strömungsgreifer (Schritt 1) - verfügbar für seitliche Montage

Sauggreifer (Schritt 2)

 

Verfügbare Ersatzteile: Flachsauggreifer FLSA