Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz Fixation Element
Bohrungsdurchmesser | 13 mm |
Breite B | 23 mm |
Höhe H | 33 mm |
Länge L | 46,5 mm |
Gewinde G1 | G1/8"-IG |
Gewinde G2 | G1/4"-IG |
Druckluftanschluss | G1/8"-IG |
Saugeranschluss | G1/4"-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 23 mm |
d1 | 4,20 mm |
d2 | 8 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
G4 | M16x1-IG |
G5 | M4-IG |
H | 33 mm |
H2 | 5,50 mm |
L | 46,50 mm |
L2 | 14 mm |
L3 | 16 mm |
L4 | 23 mm |
X1 | 14 mm |
X2 | 19 mm |
Y1 | 14 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Polyoxymethylen |
Gewicht | 38,40 g |
Bestellhinweise: SFE 13 POM