Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Abluftset
Attribut | Wert |
---|---|
B | 31 mm |
B1 | 40,50 mm |
d1 | 4,50 mm |
G4 | G1"-IG |
H | 97 mm |
L | 71 mm |
X1 | 60 mm |
Y1 | 20 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
Einsatztemperatur | °C |
Gewicht | 62 g |
Bestellhinweise: ABL-SET SBPL/SCPL L