Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Druckluftverteiler als Sammelanschluss und zur Verblockung von Ejektoren
Attribut | Wert |
---|---|
B | 38 mm |
d | 5,50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | M5-IG |
G3 | G1/8"-AG |
H | 34 mm |
H2 | 4,50 mm |
L | 182,40 mm |
L1 | 147,70 mm |
X1 | 167,40 mm |
Y1 | 25 mm |
Y2 | 25 mm |
Bestellhinweise: GP 8 SCPS 07..15 G2