SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB

Art-Nr.: 10.04.04.00318

Schalldämmbox zur Reduzierung des Schalldruckpegels

Verwendung KonstruktionGebläse SB
Spannung DC24V - DC
NormteilewerkstoffStahl
Länge L1.055 mm
Breite B727 mm
Höhe H703 mm
SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB
Attribut Wert
B 727 mm
B2 105 mm
B3 265 mm
B4 155 mm
D2 100,60 mm
d1 13,50 mm
G5 M10-IG
H 703 mm
H1 801 mm
H3 170 mm
H4 125 mm
L 1055 mm
L1 1281 mm
L2 125 mm
X1 800 mm
Y1 500 mm
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
Bestellhinweise: SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB