Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Stromtyp | Drehstrom |
Schallpegel bei 50 Hz | 76 dB(A) |
Spannung bei 50 Hz | D200V/Y350V ±10 % |
Spannung bei 60 Hz | D220V/Y380-400V ±10% |
Saugvermögen (50 Hz) | 129 m³/h |
Saugvermögen bei 60 Hz | 154 m³/h |
Vakuum (50Hz) | -900 mbar |
Nennleistung bei 50 Hz | 4 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 4,5 kW |
Ausführung Aufbau | IE3:JPN/KOR/BRA |
mit | Filter |
Zulassung | UL/CSA |
Gewicht | 119,5 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 470 mm |
B2 | 107,50 mm |
d | 12 mm |
G2 | G1-1/4"-IG |
G3 | G1-1/2"-IG |
G5 | M8-IG |
H | 336 mm |
H1 | 425,70 mm |
H2 | 75 mm |
L | 862 mm |
L1 | 869,70 mm |
L2 | 140 mm |
X1 | 398 mm |
Y1 | 245 mm |
Y2 | 122,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen (50 Hz) | 129 m³/h |
Saugvermögen bei 60 Hz | 154 m³/h |
Spannung bei 50 Hz | D200V/Y350V ±10 % |
Spannung bei 60 Hz | |
Nennleistung bei 50 Hz | 4 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 4,50 kW |
Stromtyp | AC3 |
Stromtyp | Drehstrom |
Ausführung Aufbau | IE3:JPN/KOR/BRA |
Schallpegel bei 50 Hz | 76 dB(A) |
Gewicht | 119,50 kg |
Schutzart IP | IP 55 |
Produktfamilie | EVE-TR |
Bestellhinweise: EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP3 F
Die Vakuum-Pumpe EVE-TR wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Verschleißteilsatz, Filtereinsatz
Verfügbares Zubehör: Vakuum-Begrenzungsventil