Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 19 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Faltenanzahl | 2,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 9 mm |
d1 | 12 mm |
d2 | 3 mm |
D1 | 16 mm |
Dk | 16 mm |
Dmax(S) | 20,70 mm |
Ds | 19,50 mm |
H | 22,30 mm |
H2 | 2,90 mm |
H3 | 4,80 mm |
Z (Hub) | 6 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 2,60 N |
Abreißkraft | 8,30 N |
Volumen | 1,45 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 25 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 19 |
Nippelfamilie | N 047 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 2,20 g |
Produktfamilie | FG |
Bestellhinweise: FG 19 SI-55 N047