Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße2
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Faltenanzahl1,5
FGA 2 NBR-55 N003
Attribut Wert
d 2 mm
d1 3 mm
d2 1,30 mm
D1 3,30 mm
Dk 4 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 1,90 mm
H 4,50 mm
H2 1,50 mm
H3 2,30 mm
Z (Hub) 1 mm
Attribut Wert
Faltenanzahl 1,50
Saugkraft 0,08 N
Baugröße 2
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Gewicht 0 g
Werkstückradius min. (konvex) 1 mm

Bestellhinweise: FGA 2 NBR-55 N003