FGA 22 NBR-ESD-55 N062

Art-Nr.: 10.01.06.04454

Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße22
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Faltenanzahl1,5
FGA 22 NBR-ESD-55 N062
Attribut Wert
d 4,50 mm
d2 11,70 mm
D1 24,20 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 25 mm
Ds 21,50 mm
H 19 mm
H2 3,80 mm
H3 9,10 mm
Z (Hub) 6 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Faltenanzahl 1,50
Saugkraft 5,70 N
Baugröße 22
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-ESD
Gewicht 2,10 g
Werkstückradius min. (konvex) 25 mm
Produktfamilie FGA

Bestellhinweise: FGA 22 NBR-ESD-55 N062