Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße | 6 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | M5-IG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Vakuumanschluss | M5-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 3 mm |
Dmax(S) | 8 mm |
dn | 2 mm |
Ds | 5,70 mm |
G1 | M5-IG |
H | 19 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Hub) | 2 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Baugröße | 6 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Anschluss | M5-IG |
Werkstückradius min. (konvex) | 4 mm |
Volumen | 1,51 cm³ |
Saugkraft | 0,40 N |
Abreißkraft | 1,40 N |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Gewicht | 1,50 g |
Produktfamilie | FSGA |
Bestellhinweise: FSGA 6 NBR-ESD-55 M5-IG
Der Sauggreifer FSGA (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 33 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger FGA, Anschlussnippel SA-NIP