• Runder Balgsauggreifer mit 1,5 Falten für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb mit schnellsten Taktzeiten
  • Handhabung höchst abrasiver Werkstücke wie z. B. raue Kartonagen
  • Sauggreifer mit Spezialnut: Handhabung von geölten Blechen (Erhöhung der Querkräfte durch Ableitung des Öls)
  • Sauggreifer ohne Spezialnut: Handhabung von Kartonagen, Hölzern und ähnlichen Werkstücken
Produkt-Highlights
  • Hochreißfester Werkstoff Vulkollan VU1 hält enormen Belastung stand
  • Unempfindlich gegen Öle dank guter chemischer Beständigkeit
  • Minimaler Abrieb (ca. 10 - 12 mm³ nach DIN 53516) ermöglicht bis zu 20-fach höhere Standzeit als Standard-NBR
  • Stützflächen an der Unterseite vermeiden bleibende Verformung bei dünnwandigen Werkstücken
Balgsauggreifer FSGA VU1 (1,5 Falten)
  • Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer FSGA (3) mit Einfachdichtlippe, bestehend aus Sauger FGA (2) aus Vulkollan VU1 mit 1,5 Falten und Anschlussnippel (1)
  • Sauger formschlüssig auf Nippel gesteckt. Auch bei schwerer Belastung hält die formschlüssige Verbindung sicher
  • Sauger mit Stützfläche an der Unterseite
  • Sauger und Nippel sind innerhalb einer Nippelfamilie flexibel kombinierbar
  • Durchmesser: 30 bis 110 mm
  • Werkstoff: VU1
  • Anschlussnippel gesteckt

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach