Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Attribut | Wert |
---|---|
Bmax(S) | 27,50 mm |
Bs | 24 mm |
d | 11,50 mm |
d1 | 13 mm |
dn | 4 mm |
Dk | 17,50 mm |
Lmax(S) | 77 mm |
Ls | 74 mm |
H | 21 mm |
H2 | 8 mm |
H3 | 10 mm |
Z (Hub) | 2,80 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 78,30 N |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewicht | 17,90 g |
Produktfamilie | SGO |
Bestellhinweise: SGO 75x25 SI-HD-65 N023