• Handhabung von Blechen mit höchster Dynamik (Verkürzung der Taktzeiten)
  • Handhabung von Dünn- und Aluminiumblechen ohne Einbeulen oder Tiefziehen des Blechs
  • Verschiebungsfreie Handhabung von geölten Blechen durch Spezialnut an der Saugerunterseite
Produkt-Highlights
  • Modularer Sauggreifer mit wiederverwendbarem Nippel durch einfache Schraubmontage von unten
  • Verschleißoptimierte Reibscheibe sowie Reibkraftoptimierung durch zwei Elastomerkomponenten
  • Keine Trennung beim Recycling notwendig, da Sauger komplett aus Kunststoff
  • Große, strukturierte Stützfläche aus Spezialwerkstoff verhindert Tiefziehen und hält auch bei geölten Blechen höchsten Querkräften stand
  • Weiche, anschmiegsame Dichtlippe dichtet optimal ab, auch bei leicht gewölbten Oberflächen
  • Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer SAFT-C mit Einfachdichtlippe, Spezialnut und innerer Abstützung
  • Verwendung in Kombination mit speziellem Tooling
  • Sauger und Reibscheibel getrennt und aus unterschiedlichen Elastomeren
  • Sauger komplett aus Kunststoff (kein Metalleinleger)
  • Sauger und Reibscheibe unabhängig vom Saugeranschlussnippel austauschbar
  • Durchmesser: 60 und 80 mm
  • Werkstoff: NBR

Filtern nach