Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße | 100 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Vakuumanschluss | G1/4"-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 108 mm |
Ds | 100 mm |
dn | 5,10 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 35,90 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 7,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 402 N |
Abreißkraft | 402 N |
Volumen | 46,40 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 200 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 100 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 113,80 g |
Produktfamilie | SUF |
Faltenanzahl | 0 |
Bestellhinweise: SUF 100 SI-55 G1/4-IG
Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC