Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße4
SaugerwerkstoffSilikon SI-antistatisch
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
SUF 4 SI-AS-55 SC010
Attribut Wert
d 1,40 mm
Dk 4,20 mm
Dmax(S) 4,70 mm
Ds 4 mm
H 3,50 mm
H2 2 mm
Z (Hub) 0,40 mm
Attribut Wert
Saugkraft 0,40 N
Abreißkraft 0,40 N
Volumen 0,01 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 8 mm
Baugröße 4
Schnittstelle Nippelfamilie SC010
Saugerwerkstoff Silikon SI-antistatisch
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 0 g
Produktfamilie SUF

Bestellhinweise: SUF 4 SI-AS-55 SC010