Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße5
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
SUF 5 NBR-ESD-55 SC020
Attribut Wert
d1 4,70 mm
d 3,10 mm
Dk 6,70 mm
Dmax(S) 5,70 mm
Ds 5 mm
H 5,50 mm
H2 2,30 mm
H3 3 mm
Z (Hub) 0,50 mm
Attribut Wert
Saugkraft 0,90 N
Abreißkraft 0,90 N
Volumen 0,01 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 8 mm
Baugröße 5
Schnittstelle Nippelfamilie SC020
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 0,10 g
Produktfamilie SUF

Bestellhinweise: SUF 5 NBR-ESD-55 SC020