Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße6
SaugerwerkstoffSilikon SI-antistatisch
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
SUF 6 SI-AS-55 SC020
Attribut Wert
d1 4,70 mm
d 3,10 mm
Dk 6,70 mm
Dmax(S) 6,80 mm
Ds 6 mm
H 5,50 mm
H2 2,30 mm
H3 3 mm
Z (Hub) 0,60 mm
Attribut Wert
Saugkraft 1,40 N
Abreißkraft 1,40 N
Volumen 0,02 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 8 mm
Baugröße 6
Schnittstelle Nippelfamilie SC020
Saugerwerkstoff Silikon SI-antistatisch
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 0,20 g
Produktfamilie SUF

Bestellhinweise: SUF 6 SI-AS-55 SC020