Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße18
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
SUF 18 NBR-ESD-55 SC030
Attribut Wert
d1 7,30 mm
d 5,30 mm
Dk 11,50 mm
Dmax(S) 20,60 mm
Ds 18 mm
H 9,30 mm
H2 4,30 mm
H3 5,80 mm
Z (Hub) 1,80 mm
Attribut Wert
Saugkraft 13 N
Abreißkraft 13 N
Volumen 0,37 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 20 mm
Baugröße 18
Schnittstelle Nippelfamilie SC030
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 1,10 g
Produktfamilie SUF

Bestellhinweise: SUF 18 NBR-ESD-55 SC030