Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße20
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
SUF 20 NBR-ESD-55 SC030
Attribut Wert
d1 7,30 mm
d 5,30 mm
Dk 12,50 mm
Dmax(S) 22,80 mm
Ds 20 mm
H 9,50 mm
H2 4,30 mm
H3 5,80 mm
Z (Hub) 2 mm
Attribut Wert
Saugkraft 15 N
Abreißkraft 15 N
Volumen 0,50 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 20 mm
Baugröße 20
Schnittstelle Nippelfamilie SC030
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 1,50 g
Produktfamilie SUF

Bestellhinweise: SUF 20 NBR-ESD-55 SC030