• Ovaler Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur Handhabung von länglichen Blechteilen (z. B. Versteifungs-, Verstärkungsbleche und Verrippungen) mit höchster Dynamik
  • Handhabung von Dünn- und Aluminiumblechen ohne Einbeulen oder Tiefziehen des Bleches
  • Einsatz z. B. in Feedersystemen für Pressenstraßen in der Automobilindustrie
  • Verschiebungsfreie Handhabung von geölten Blechen durch Spezialnut an der Saugerunterseite z. B. zur genauen Positionierung in Stanzmaschinen
Produkt-Highlights
  • Ovale Bauform mit 1,5 Falten für längliche Werkstücke oder Stanz- und Karosserieteile
  • Großflächige, strukturierte innere Abstützung verhindert Tiefziehen und hält auch bei geölten Blechen höchsten Querkräften stand
  • Breites Durchmesserspektrum für große Auswahl an unterschiedlichen Werkstücken
  • Hohe Steifigkeit der oberen Falte sorgt für Stabilität bei horizontalen Kräften und Querbeschleunigungen
Balgsauggreifer SAOB (oval, 1,5 Falten)
  • Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer SAOB aus NBR in ovaler Bauform mit 1,5 Falten, Einfachdichtlippe, Spezialnut und innerer Abstützung
  • Anschlussnippel fest mit dem Versteifungseinleger im Sauger verklebt (sehr hohe Festigkeit)
  • Sauggreifer in verschiedenen Anschlussvarianten lieferbar
  • Abmessungen: 60 x 30 bis 140 x 70 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach