• Ovaler Balgsauggreifer für optimale Anpassung auf gewölbten, länglichen Oberflächen
  • Handhabung von länglichen Werkstücken mit geölter Oberfläche
  • Optimal geeignet für hohe Taktzeiten bei Blechen und Karosserieteilen
Produkt-Highlights
  • Extrem anpassungsfähiger, ovaler Balgsauggreifer für optimale Saugleistung auf länglichen Blech- und Karosserieteilen
  • Ovaler Balgsauggreifer mit speziell strukturierter Reibfläche für maximale Haltekraft bei hohen Beschleunigungen insbesondere auf länglichen, geölten Oberflächen
  • Sehr gute Anpassung an unterschiedliche Werkstückkonturen durch hohen Hub des Sauggreifers
  • Flexible Dichtlippe dichtet selbst bei länglichen, gewölbten Werkstückoberflächen sehr gut ab
Balgsauggreifer SAOXB (oval)
  • Sehr leichter ovaler Balgsauggreifer (1) aus verschleißfestem Werkstoff Elastodur (ED-85) und optimaler innerer Struktur
  • Anschluss-Connector (2) mit Rändelung für verbesserte Verdrehsicherheit des Sauggreifers
  • Connector-Schraube (3) mit Innensechskant zur Sauggreifer-Befestigung
  • Erhältlich als fest montierte Sauggreifer mit verschiedenen Anschlussgewinden oder in nicht montierter, modularer Ausführung
  • Abmessungen: 40 x 20 bis 110 x 55 mm
  • Werkstoff: ED
  • Connector modular unmontiert oder sicher befestigt
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach