Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße | 60 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 45 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G3/8-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 67 mm |
Ds | 60,60 mm |
G1 | G3/8"-AG |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 6 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 150 N |
Querkraft | 105 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 85 N |
Volumen | 16,70 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 75 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 60 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 45 Shore A |
Faltenanzahl | 0 |
Produktfamilie | SAF |
Bestellhinweise: SAF 60 NBR-45 G3/8-AG
Der Sauggreifer SAF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.