Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Neu
Baugröße15
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
VakuumanschlussG1/8"-IG
SUF 15 NBR-ESD-55 G1/8-IG
Attribut Wert
Dmax(S) 16,80 mm
Ds 15 mm
dn 3,10 mm
G1 G1/8"-IG
H 23 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 1,50 mm
Attribut Wert
Saugkraft 9 N
Abreißkraft 9 N
Volumen 0,22 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 15
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 5,70 g
Produktfamilie SUF
Faltenanzahl 0

Bestellhinweise: SUF 15 NBR-ESD-55 G1/8-IG

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC