Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Neu
Baugröße20
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
VakuumanschlussG1/8"-AG
SUF 20 SI-55 G1/8-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 22,80 mm
Ds 20 mm
dn 3,10 mm
G1 G1/8"-AG
H 15,50 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 2 mm
Attribut Wert
Saugkraft 15 N
Abreißkraft 15 N
Volumen 0,50 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 20
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 5,50 g
Produktfamilie SUF
Faltenanzahl 0

Bestellhinweise: SUF 20 SI-55 G1/8-AG

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC