Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Neu
Baugröße18
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
VakuumanschlussG1/8"-IG
SUF 18 HT1-60 G1/8-IG
Attribut Wert
Dmax(S) 20,60 mm
Ds 18 mm
dn 3,10 mm
G1 G1/8"-IG
H 23,30 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 1,80 mm
Attribut Wert
Saugkraft 13 N
Abreißkraft 13 N
Volumen 0,37 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 18
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 6,10 g
Produktfamilie SUF
Faltenanzahl 0

Bestellhinweise: SUF 18 HT1-60 G1/8-IG

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC