Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Neu
Baugröße15
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
VakuumanschlussM5-AG
SUF 15 NBR-55 M5-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 16,80 mm
Ds 15 mm
dn 1,80 mm
G1 M5-AG
H 13,90 mm
LG1 4,70 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 1,50 mm
Attribut Wert
Saugkraft 9 N
Abreißkraft 9 N
Volumen 0,22 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 15
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 1,90 g
Produktfamilie SUF
Faltenanzahl 0

Bestellhinweise: SUF 15 NBR-55 M5-AG

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC