Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Neu
Baugröße12
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
VakuumanschlussM5-IG
SUF 12 NBR-ESD-55 M5-IG
Attribut Wert
Dmax(S) 13,20 mm
Ds 12 mm
dn 3,10 mm
G1 M5-IG
H 18,60 mm
LG1 5,50 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 1,20 mm
Attribut Wert
Saugkraft 5 N
Abreißkraft 5 N
Volumen 0,12 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 12,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 2 mm
Baugröße 12
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 1,90 g
Produktfamilie SUF
Faltenanzahl 0

Bestellhinweise: SUF 12 NBR-ESD-55 M5-IG

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC