Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Neu
Baugröße10
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
VakuumanschlussM5-AG
SUF 10 HT1-60 M5-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 11,20 mm
Ds 10 mm
dn 1,80 mm
G1 M5-AG
H 13,40 mm
LG1 4,70 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 1 mm
Attribut Wert
Saugkraft 4 N
Abreißkraft 4 N
Volumen 0,07 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 12,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 2 mm
Baugröße 10
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 1,60 g
Produktfamilie SUF
Faltenanzahl 0

Bestellhinweise: SUF 10 HT1-60 M5-AG

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC