Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Neu
Baugröße2
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
VakuumanschlussM3-AG
SUF 2 NBR-ESD-55 M3-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 2,40 mm
Ds 2 mm
dn 1 mm
G1 M3-AG
H 5,50 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Hub) 0,20 mm
Attribut Wert
Saugkraft 0,15 N
Abreißkraft 0,15 N
Volumen 0,00 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 2 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 2 mm
Baugröße 2
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 0,20 g
Produktfamilie SUF
Faltenanzahl 0

Bestellhinweise: SUF 2 NBR-ESD-55 M3-AG

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC