Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Neu
Baugröße6
SaugerwerkstoffSilikon SI-antistatisch
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
VakuumanschlussM5-IG
SUF 6 SI-AS-55 M5-IG
Attribut Wert
Dmax(S) 6,80 mm
Ds 6 mm
dn 1,80 mm
G1 M5-IG
H 14,20 mm
LG1 5,50 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 0,60 mm
Attribut Wert
Saugkraft 1,40 N
Abreißkraft 1,40 N
Volumen 0,02 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 8 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 2 mm
Baugröße 6
Saugerwerkstoff Silikon SI-antistatisch
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 1,10 g
Produktfamilie SUF
Faltenanzahl 0

Bestellhinweise: SUF 6 SI-AS-55 M5-IG

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC