Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße | 8 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-antistatisch |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Vakuumanschluss | M5-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 8,40 mm |
Ds | 8 mm |
dn | 1,80 mm |
G1 | M5-IG |
H | 14,20 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Hub) | 0,80 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 2,40 N |
Abreißkraft | 2,40 N |
Volumen | 0,04 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 8 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 2 mm |
Baugröße | 8 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-antistatisch |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 1,20 g |
Produktfamilie | SUF |
Faltenanzahl | 0 |
Produktempfehlungen, Zubehör und Ersatzteile
Bestellhinweise: SUF 8 SI-AS-55 M5-IG
Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC