Balgsauger FGA SI-MD (1,5 Falten)

  • Neuer Spezialwerkstoff zur Verwendung in Prozessen in denen Metalldetektoren oder Kameras zum Einsatz kommen wie z. B. in der Lebensmittelindustrie
  • Einsatz bei der Handhabung von Lebensmitteln wie Brot, Pizza oder Gebäck in Entnahmebändern
  • Handhabung bei Temperaturen bis +180° C
  • Einsatz in Prozessen in der Lebensmittelindustrie mit Anforderungen an metalldetektierbare Sauger

Unsere Highlights...

  • Sauggreifer aus metalldetektierbarem Spezialwerkstoff SI-MD
  • Spezialwerkstoff aus Silikon (Pastellblau)

Ihre Nutzen...

  • Prozesssichere Handhabung im Lebensmittelbereich
  • Lebensmittelkonformität nach FDA- und BfR-Verordnung; Temperaturbeständigkeit -30° C bis 180° C; optische Erkennung

  • Sehr robuste und widerstandsfähige Sauger (2) aus dem Spezialwerkstoff SI-MD
  • Saugeranschluss steckbar durch Anschlussnippel (SA-NIP)
  • Sauger und Nippel (1) sind innerhalb einer Produktfamilie flexibel kombinierbar (3)

Weitere Bestellhinweise

  • Der Sauger ist durch eine in der Lebensmittelindustrie üblichen bläulichen Tönung erkennbar
  • Diese Sauggreifer-Familie ist nur auf Anfrage erhältlich