Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) f. Logistikanwend. zur Handhabung eines breiten Werkstückspektrums
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Schnittstelle Nippelfamilie | SC080 |
Faltenanzahl | 4,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
Z (Hub) | 25 mm |
D1 | 39 mm |
Dk | 25 mm |
Dmax(S) | 41 mm |
Ds | 39 mm |
d2 | 27,50 mm |
d | 16 mm |
H | 47 mm |
H2 | 13 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Faltenanzahl | 4,50 |
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Saugkraft | 35 N |
Produktfamilie | FGC |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Nippelfamilie | SC 080 |
Bestellhinweise: FGC 40 NBR-55 SC080