Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße | 20 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | M5-AG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Vakuumanschluss | M5-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 11 mm |
Dmax(S) | 21 mm |
dn | 2,50 mm |
Ds | 18,10 mm |
G1 | M5-AG |
H | 20,20 mm |
LG1 | 5 mm |
SW1 | 7 mm |
Z (Hub) | 5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Baugröße | 20 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Anschluss | M5-AG |
Werkstückradius min. (konvex) | 30 mm |
Volumen | 1,15 cm³ |
Saugkraft | 4,70 N |
Abreißkraft | 10,70 N |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 2 mm |
Gewicht | 2,70 g |
Produktfamilie | FSGA |
Bestellhinweise: FSGA 20 SI-HD-65 M5-AG
Der Sauggreifer FSGA (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 33 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger FGA, Anschlussnippel SA-NIP