Balgsauger (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Neu
Baugröße10
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Faltenanzahl1,5
SFB1 10 SI-55 SC030
Attribut Wert
D1 8,20 mm
Dmax(S) 11 mm
Dk 8,70 mm
Ds 10 mm
d 5,50 mm
d1 7,30 mm
d2 3,40 mm
H 12,30 mm
H2 4,20 mm
Z (Hub) 2,50 mm
Attribut Wert
Saugkraft 0,50 N
Volumen 0,29 cm³
Baugröße 10
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Nippelfamilie SC 030
Gewicht 0,30 g
Produktfamilie SFB1

Bestellhinweise: SFB1 10 SI-55 SC030