Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Baugröße | 15 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
D1 | 11,50 mm |
Dmax(S) | 16 mm |
Dk | 12,80 mm |
Ds | 15 mm |
d | 7,50 mm |
d1 | 10,40 mm |
d2 | 4,70 mm |
H | 16 mm |
H2 | 4,70 mm |
Z (Hub) | 4 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 1 N |
Volumen | 0,76 cm³ |
Baugröße | 15 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Nippelfamilie | SC 040 |
Gewicht | 1 g |
Produktfamilie | SFB1 |
Bestellhinweise: SFB1 15 SI-55 SC040