Balgsauger (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Neu
Baugröße20
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Faltenanzahl1,5
SFB1 20 SI-55 SC040
Attribut Wert
D1 15,10 mm
Dmax(S) 21 mm
Dk 12,80 mm
Ds 20 mm
d 7,50 mm
d1 10,40 mm
d2 6,60 mm
H 17,50 mm
H2 4,70 mm
Z (Hub) 5 mm
Attribut Wert
Saugkraft 2,10 N
Volumen 1,18 cm³
Baugröße 20
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Nippelfamilie SC 040
Gewicht 1,30 g
Produktfamilie SFB1

Bestellhinweise: SFB1 20 SI-55 SC040