Balgsauger (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Neu
Baugröße40
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Faltenanzahl1,5
SFB1 40 SI-55 SC050
Attribut Wert
D1 29,80 mm
Dmax(S) 42 mm
Dk 20 mm
Ds 40 mm
d 11,40 mm
d1 17 mm
d2 13,70 mm
H 29,70 mm
H2 6,60 mm
Z (Hub) 10 mm
Attribut Wert
Saugkraft 8,80 N
Volumen 7,53 cm³
Baugröße 40
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Nippelfamilie SC 050
Gewicht 7,50 g
Produktfamilie SFB1

Bestellhinweise: SFB1 40 SI-55 SC050