Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Attribut | Wert |
---|---|
D1 | 15,10 mm |
Dmax(S) | 21 mm |
Dk | 12,80 mm |
Ds | 20 mm |
d | 7,50 mm |
d1 | 10,40 mm |
d2 | 6,60 mm |
H | 17,50 mm |
H2 | 4,70 mm |
Z (Hub) | 5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 2,10 N |
Volumen | 1,18 cm³ |
Baugröße | 20 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | EPDM |
Materialhärte [Shore A] | 45 Shore A |
Werkstückradius min. (konvex) | 12,50 mm |
Nippelfamilie | SC 040 |
Produktfamilie | SFB1 |
Bestellhinweise: SFB1 20 EPDM-45 SC040