Balgsauger (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Neu
Baugröße30
SaugerwerkstoffEPDM
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
Faltenanzahl1,5
SFB1 30 EPDM-45 SC040
Attribut Wert
D1 22,20 mm
Dmax(S) 31,50 mm
Dk 13 mm
Ds 30 mm
d 7,50 mm
d1 10,40 mm
d2 9,90 mm
H 20,40 mm
H2 4,70 mm
Z (Hub) 8 mm
Attribut Wert
Saugkraft 4,60 N
Volumen 2,88 cm³
Baugröße 30
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff EPDM
Materialhärte [Shore A] 45 Shore A
Nippelfamilie SC 040
Produktfamilie SFB1

Bestellhinweise: SFB1 30 EPDM-45 SC040